เผยแพร่สินค้าของคุณ
Surface-mounted box DUCO controllers
DUCO

Surface-mounted box DUCO controllers

Single surface-mounted box for Duco controls and sensors. Using this optional surface-mounted box, the DUCO built-in controls and sensors can easily be applied in situations where built-in is not possible, such as renovation projects or walls with limited depth.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.surface-mounted-box-duco-controllers
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)39
  • กว้าง (มิลลิเมตร)87
  • ความลึก (มิลลิเมตร)87
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.06
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC000080
  • ชื่อ ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)