เผยแพร่สินค้าของคุณ
Schakelcontact
DUCO

Schakelcontact

Switch contact RF / 230 VAC supply voltage free contact repeater white

สเปคสินค้า
  • The switch contact can fulfill one or both of the following functions: Switch detection: the ventilation system will perform an action when a (double-pole) voltage-free contact closes. Suitable for toilet detection, connection with heat pump or overrule mode (only one function per switch contact). Repeater: The switch contact is excellent as a repeater to amplify the signal in case of RF communication problems. In that case, the switch contact must be positioned in such a way that the distance to be bridged becomes smaller and/or the signal is less hindered by obstacles. Thanks to its small dimensions, the switch contact is easy to hide.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.switch-sensor
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)40
  • กว้าง (มิลลิเมตร)40
  • ความลึก (มิลลิเมตร)18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.02
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationSwitching Device
  • รหัส ETIMEG000013
  • ชื่อ ETIMDomestic switching devices

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)