เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
Soap Dispenser 1L PLASMA Range
    Dudley Industries Ltd

    Soap Dispenser 1L PLASMA Range

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)

    Part of the Plasma suite of dispensers, this elegant 1L dispenser will serve the busiest of washrooms.

    The recessed lock helps maintain the sleek lines of design.

    The large 1L bulk fill capacity is easy to refill with your clients choice of soap formulation.  The key is common across all Plasma range dispensers keeping the refilling process simple for the maintenance teams.

    The push dispensing mechanism avoids pressure on wall fixings to ensure it stays firmly in position.

    Available in brushed, polished or white powder coated finishes.

    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel and mixed material internal components

      Finish: Brushed

      Width: 112mm

      Height: 250mm

      Depth: 163mm

      Product Code: 92034SS (Polished = PS / White = WH)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.soap-dispenser-1L-Plasma-range
    • Product familyWashroom Dispensers - Soap Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washroom Dispensers - Soap Dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)112
    • ความลึก (มิลลิเมตร)93
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers