เผยแพร่สินค้าของคุณ
SML pipe clamp coupling
Düker GmbH

SML pipe clamp coupling

Düker Cast iron pipe SML
3000 mm length DN 50
Pipe of a manufactured length of 3000 mm
including cutting to length.
Delivery and professional installation
as per Düker installation instructions.
 
Manufacturer: Düker GmbH & Co. KGaA,
Würzburger Str. 10, D-97753 Karlstadt

สเปคสินค้า
    • Product name: SML pipe
    • Area of application: domestic waste water
    • Type of connection: clamp coupling
    • Product classification: Düker SML pipe system
    • Product group: SML pipe system, cast iron drainage pipe system
    • Nominal diameter: DN 50
    • Nominal pressure: PN 0,5
    • Ø Da mm: 58
    • s mm: 3.50
    • Operating temp. °C: 70
    • Operating pressure mbar: 10000
    • Delivery form: Bar
    • Supply length mm: 3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.660004
  • Product familyPlumbing / Pipes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plumbing / Pipes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)57.95
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)57.95
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรีย

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)