เผยแพร่สินค้าของคุณ
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer
EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer
    Dunn-Edwards Paints

    EFF-STOP® Premium Interior/Exterior Masonry Primer Sealer

    EFF-STOP® Premium is an epoxy-fortified acrylic primer/sealer engineered for interior and exterior masonry surfaces where alkalinity, efflorescence, and surface moisture would otherwise compromise topcoat performance. Suitable for tilt-up concrete, poured-in-place concrete, stucco, and block, the product bonds tightly to substrates with a pH range of 6 to 13 — well above the range tolerated by conventional primers.

    The hybrid acrylic/epoxy resin chemistry resists efflorescence blooms and locks down soluble salts, producing a clean, uniform surface for finish coats. With low VOC content (50 g/L) and soap-and-water cleanup, EFF-STOP® Premium is widely specified across commercial, institutional, and multi-family masonry projects in the Southwest and beyond.

    สเปคสินค้า
    • EFF-STOP® Premium Masonry Primer/Sealer — Epoxy-fortified acrylic primer/sealer for interior and exterior masonry. Resists alkalinity and efflorescence on tilt-up concrete, poured-in-place concrete, stucco, and block. Substrate pH tolerance: 6–13. VOC: 50 g/L. MPI #3 and #50 listed. Color: White; sheen: Gloss. Soap-and-water cleanup. Product code: ESPR00.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eff-stop-premium-masonry-primer-sealer
    • Product familyPaint
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Masonry Primer / Sealer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว