เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRO-COM® High Build - Interior Drywall Primer-Surfacer
PRO-COM® High Build - Interior Drywall Primer-Surfacer
    Dunn-Edwards Paints

    PRO-COM® High Build - Interior Drywall Primer-Surfacer

    PRO-COM® High Build | Interior Drywall Primer-Surfacer

    PRO-COM® High Build Primer-Surfacer is an ultra-low VOC interior drywall primer and surfacer designed to efficiently transform a properly finished Level 4 drywall surface to Level 5 in a single application. It can be used in lieu of a skim coat to achieve a Level 5 finish and provide a smooth surface ready for topcoats.

    Why PRO-COM High Build Primer-Surfacer outperforms the competition

    • Helps hide defects such as minor sanding grooves, nicks, pinholes and paper fuzz
    • Provides a smooth, uniform finish for the topcoat

    Proven sag resistance
    The high build formulation stays in place on the wall, unlike others that run and drip. Its sag-resistant properties reduce the need for additional costs, saving time and labor on every project.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pro-com-high-build-drywall-primer
    • Product familyHigh‑Build Primer‑Surfacer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interior Drywall Primer‑Surfacer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ
    เกาหลีใต้
    สหรัฐอเมริกา
    จีน