เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lockers - Plinth Mounted (LPM)
DuraCube

Lockers - Plinth Mounted (LPM)

DuraCube Locker – Plinth Mounted is constructed with DuraSafe 13mm compact laminate doors providing a practical, waterproof, low maintenance and impact resistant surface. Coordinate the doors of the lockers with the partitioning system colour scheme. Plinth Mounted lockers do not require a structural wall for support and provide addition storage capacity. Ideal for end of trip facilities, school and sport change rooms.
สเปคสินค้า
  • How To Specify 

    Product: DuraCube Locker Systems – Plinth Mounted (LPM)

    Board Selection: Doors and Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Select internal carcass from either:

    • Dry Area Lockers – water resistant white 16mm HMR board.
    • Dry Area Lockers – water resistant black 16mm HMR board.
    • Wet Area Lockers – 100% waterproof white 16mm PVC board

    Lock: Select lock from either: • Electronic Touch Pad Lock (ETP) • Electronic Button Lock (KL1000) • Mechanical Combination Lock (KL20) • Padlock Hasp (PH) • Standard Key Lock (KL)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lockers-plinth-mounted-lpm
  • Product familyLocker Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Locker Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
  • ผลิตโดยออสเตรเลีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

โอเชียเนีย
ออสเตรเลีย

สินค้าใกล้เคียง