เผยแพร่สินค้าของคุณ
DURAFLEX Z 10
DURAFLEX Z 10
DURAFLEX Z 10
    DURAL

    DURAFLEX Z 10

    Z 10 - Aluminium / TPE expansion joint profile for installation in the floor covering (integrated) The DURAFLEX Z 10 series expansion joint profiles have been specially developed for use inside buildings only used by pedestrians or , depending on the design , light vehicles as well. These include, for example, houses, apartments, schools or hotels. The profiles, made of aluminium with a thermoplastic elastomer insert for absorbing movement, are installed in the floor covering. Variants are available for joint widths of 30 mm - 80 mm and floor covering heights of 30 mm - 50 mm. In the Z 10RF version, the profile is available for retrofitting onto the floor covering.
    สเปคสินค้า
    • Overall joint gap: 30 mm Visible width: 32 mm Standard height: 35 mm; 26 mm and 50 mm available Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: light vehicle Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DFA_Z10_3035-300
    • Product familyExpansion joint profile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expension joint profile for integrated mounting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)30
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElastomer
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction