เผยแพร่สินค้าของคุณ
DURAFLEX Z 10 RF
DURAFLEX Z 10 RF
DURAFLEX Z 10 RF
    DURAL

    DURAFLEX Z 10 RF

    Z 10 RF - Aluminium / TPE expansion joint profile for mounting on the floor covering The DURAFLEX Z 10RF expansion joint profile has been specially developed for use inside buildings only used by pedestrians. These include, for example, houses, apartments, schools or hotels. The profiles, made of aluminium with a thermoplastic elastomer insert for absorbing movement, are retrofitted onto the floor covering. In the Z 10 version, the profile is available for integration into the floor covering.
    สเปคสินค้า
    • Overall joint gap: 30 mm Visible width: 125 mm Nominal height: 12 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: pedestrian Profile is designed for floor-/wall-connections. Floor-/floor-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DFA_Z10RF_3012-300
    • Product familyExpansion joint profile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expension joint profile for retrofitted mounting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)12
    • กว้าง (มิลลิเมตร)30
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองElastomer
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction