เผยแพร่สินค้าของคุณ
DURAFLEX Z 110SI
DURAFLEX Z 110SI
DURAFLEX Z 110SI
    DURAL

    DURAFLEX Z 110SI

    Z 110 SI – Heavy duty expansion joint profile made of steel for retrofitting into the floor covering The DURAFLEX Z 110SI expansion joint profile is specifically designed for heavy-duty floors in high-bay warehouses, factory or industrial buildings and other areas with heavy traffic, including outdoors. It is entirely made of steel and is inserted into the floor covering.
    สเปคสินค้า
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 200 mm Nominal height: 28 mm Length: 200 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: 600kN vehicle, 90kNforklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Anchorage must be applied every 20 cm on the profile
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DFA_Z110SI_5028-200
    • Product familyExpansion joint profile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expension joint profile for subsequent installation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)28
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction