เผยแพร่สินค้าของคุณ
DURAFLEX Z 160RF
DURAFLEX Z 160RF
DURAFLEX Z 160RF
    DURAL

    DURAFLEX Z 160RF

    Z 160RF - Expansion joint profile made of steel / rubber for retrofitting onto the floor covering The DURAFLEX Z160RF expansion joint profile is a particularly flat, highly resilient system for retrofitting onto the floor covering. Fields of application are car parks, shopping malls or industrial buildings, including outdoors. The steel core is completely encased in rubber. The anchoring in the floor is unilateral. It is available for joint widths 50 mm and 100 mm.
    สเปคสินค้า
    • Overall joint gap: 100 mm; 50 mm is available Visible width: 250 mm Nominal height: 8 mm Length: 200 cm Movement capacity: 100 mm (+/- 50 mm) Load bearing: 90kN vehicle, 90kNforklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Anchorage (unilateral) must be applied every 25 cm on the profile
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DFA_Z160RF_1008-200
    • Product familyExpansion joint profile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expension joint profile for retrofitting mounting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)8
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRubber
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction