เผยแพร่สินค้าของคุณ
DURAFLEX Z 50
DURAFLEX Z 50
DURAFLEX Z 50
    DURAL

    DURAFLEX Z 50

    Z 50 - Expansion joint profile made of aluminium for installation in the floor covering (integrated) The expansion joint profiles of the DURAFLEX Z 50 series are made entirely of high quality aluminium and are designed for areas with light stress and traffic loads, including outdoors. Areas of application include floors of shopping malls, schools or hotels, but also car parks that are only used by light vehicles . The profiles are installed in the floor covering. Variants are available for floor covering heights of 28 mm - 60 mm. In version Z 50RF, the profile is available for retrofitting onto the floor covering.
    สเปคสินค้า
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 70 mm Nominal height: 28 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Load bearing: 15kN vehicle Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DFA_Z50_5028-300
    • Product familyExpansion joint profile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expension joint profile for integrated mounting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)28
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction