เผยแพร่สินค้าของคุณ
DURAFLEX Z 50RF
DURAFLEX Z 50RF
DURAFLEX Z 50RF
    DURAL

    DURAFLEX Z 50RF

    Z 50RF - Expansion joint profile made of aluminium for mounting on the floor covering The DURAFLEX Z 50RF expansion joint profile is made entirely of high quality aluminium and is designed for outdoor areas with light stress and traffic loads. Areas of application include floors of shopping malls, schools or hotels , but also car parks that are only used by light vehicles. The profiles are retrofitted onto the floor covering. In version Z 50, the profile is available for integration into the floor covering.
    สเปคสินค้า
    • Overall joint gap: 80 mm Visible width: 180 mm Nominal height: 26 mm Length: 300 cm Movement capacity: 24 mm (+/- 12 mm) Load bearing: light vehicle Profile is designed for floor-/floor-connections. Floor-/wall-connections are also available. Anchorage must be applied every 35 cm on the profile
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DFA_Z50RF_8026-300
    • Product familyExpansion joint profile
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expension joint profile for integrated mounting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)26
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
    • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction