เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
DuraStyle rectangular bathtub 700237
    DURAVIT AG

    DuraStyle rectangular bathtub 700237

    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow

    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1700x800 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 110 l, Internal depth: 560 mm, Height with panel: 715 mm - 700237000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durastyle-rectangular-bathtub-700237
    • Product familyDuraStyle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)585
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures