เผยแพร่สินค้าของคุณ
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D1 Mode - 1 Fixed + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1150 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D1MODE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D1 MODE
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน
    อันดอร์รา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (32)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)