เผยแพร่สินค้าของคุณ
D1 Plus Evolution - 1 Fixed + Slider door for bath
D1 Plus Evolution - 1 Fixed + Slider door for bath
D1 Plus Evolution - 1 Fixed + Slider door for bath
D1 Plus Evolution - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D1 Plus Evolution - 1 Fixed + Slider door for bath

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for bath in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Handle minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Transparent magnetic door closure
    สเปคสินค้า
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 5 mm Safety glass on the fixed panels and 5 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1160 to 2000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D1PLUSEVOLUTION_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D1 Plus Evolution
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน
    อันดอร์รา
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit