เผยแพร่สินค้าของคุณ
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower + Side pannels
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower + Side pannels
D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower + Side pannels
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower + Side pannels

    Shower enclosure. Single glass screen of separation for shower/bath + pivot single door 180° + Side pannels Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    สเปคสินค้า
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Pivot Door
      • Overbath screen
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Width: from 700 to 1400 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D1PLUSGIRO_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA_LATERAL
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D1 Plus Giro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings