เผยแพร่สินค้าของคุณ
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath - Ceiling fixing
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath - Ceiling fixing
    Duscholux

    D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath - Ceiling fixing

    Glass screen of separation for shower or bath. Ceiling fixing. 8mm. Safety Glass
    สเปคสินค้า
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen Ceiling fixing
      • Fixed separator
      • 8 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D2_SKY_SEPARADOR_FIJO_DUCHA_BANERA_FIJACION_TECHO
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walk in
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles