เผยแพร่สินค้าของคุณ
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower

    Shower enclosure with pivot single door at 180° + side panel 90°, for shower in a recess Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Combinated Angle Configuration (Front part + side fix panel)
      • Pivot door at 180º + side panel (90º)
      • 6 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D2EGIPTHIA_ANGULAR_1PUERTA_1LATERLAL_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D2 Egipthia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings