เผยแพร่สินค้าของคุณ
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1160 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D2GRAVITY_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D2 Gravity
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings