เผยแพร่สินค้าของคุณ
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower

    Shower enclosure. Pivot twin door at 180° + 2 In-line panels, for shower with angle access Modular-Installation-System: make possible the combination of fixed panels and pivot doors. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Reduced-Frame-Design. Additional water drip profile with adhesive fixation. Bottom water-deflector-strips. Transparent magnetic door closure
    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access
      • 5 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D2SWING_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D2 Swing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles