เผยแพร่สินค้าของคุณ
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D3 Essence - Separator - 1 Fixed + 1 Pivot door for bath

    1/2 Pivot single door al 180° + 1 fixing segment for bath in a recess or in a corner
    สเปคสินค้า
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Separator bath + door fixed
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Width: from 520 to 1200 mm
      • Standards height of 1500 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D3_ESSENCE_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walk in
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles