เผยแพร่สินค้าของคุณ
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for bath in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    สเปคสินค้า
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1200 to 2100 mm
      • Standards height of 1600 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D3GREDEL_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D3 Gredel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles