เผยแพร่สินค้าของคุณ
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
D3 Gredel  - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner
    Duscholux

    D3 Gredel - 2 Fixed + Slider twin doors for shower in a corner

    Shower enclosure. Slider twin doors with 2 fixed panel, for shower with angle access. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Angular magnetic closure
      • Squared top guide
      • Simultaneous opening system Slide Tech
      • Width: from 670 to 1600 mm
      • Standards height of 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D3GREDEL_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D3 Gredel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles