เผยแพร่สินค้าของคุณ
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
D3 Gredel  - Separator - Fixed panel + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - Separator - Fixed panel + Slider door for bath

    Separator. Slider single door with 1 fixed panel, for bath. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    สเปคสินค้า
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower and bath
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1800 mm
      • Standards height of 1600 and 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D3GREDEL_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D3 Gredel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles