เผยแพร่สินค้าของคุณ
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Shower enclosure. Hinged/pivot door for shower in a recess , 1 fixed segment + 180º swing door New range of shower enclosures with 180° opening hinges system Inside hinges fixing system integrated to the glass screen for easier cleaning (always in chrome) Aluminium microprofiles on the door with magnetic closures
    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 700 to 1350 mm
      • Standards height of 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D4_PURE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D4 Pure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles