เผยแพร่สินค้าของคุณ
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath
    Duscholux

    D4 Pure - 2 Fixed + Pivot twin doors for bath

    Shower enclosure. Hinged/pivot recessed bath door , 2 fixed segments + 180º twin swing doors New range of shower enclosures with 180° opening hinges system Inside hinges fixing system integrated to the glass screen for easier cleaning (always in chrome) Aluminium microprofiles on the door with magnetic closures
    สเปคสินค้า
    • To: Bathroom
      Type: Pivot Door
      • Door for bath in a recess
      • 2 fixed segments + 2 pivot doors at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 900 to 2100 mm
      • Standards height between 1400-1600 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D4_PURE_2FIJOS_2PUERTAS_BANERA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D4 Pure
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles