เผยแพร่สินค้าของคุณ
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. Without upper guide profile Hidden lower and upper roller carriages with individual adjustment Sliding door run on the inside of the fixed panel Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 8 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1160 to 2100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D4PULSAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D4 Pulsar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings