เผยแพร่สินค้าของคุณ
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for bath

    Shower doors for bathtub in recess 1 Over-bath sliding door + 1 Fixed panel for niche or corner installation 8 mm Toughened safety glass (TSG) Laterally magnetic closure Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2000 mm. Standard height: 1600 mm
    สเปคสินค้า
    • Bath enclosure until 2.000 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 1160 to 2000mm width 1600mm standard height Special height from 1.400 - 1.800 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D5_CUSTOM_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D5 Custom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน
    อันดอร์รา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (32)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)