เผยแพร่สินค้าของคุณ
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for shower
    Duscholux

    D5 Custom - 1 Fixed + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for shower in a recess.

    Magnetic closure for wall to wall models.

    Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly.

    Sealing bar (installation obligatory).

    Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle.

    Push & Clean function for an easy care and cleaning.

    handle opening

    สเปคสินค้า
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 8 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1160 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
      • Special height from 1801 - 2500 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D5_CUSTOM_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D5 Custom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles