เผยแพร่สินค้าของคุณ
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower

    Shower doors for shower in recess 2 Sliding doors + 2 Fixed panels for niche or corner installation 8 mm Toughened safety glass (TSG) Central magnetic closure Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2500 mm. Standard height: 2000 mm
    สเปคสินค้า
    • Shower enclosures until 2.5000 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 1400 to 2500mm width Standard height: 2.000 mm. Special height from 1.801 - 2.500 mm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D5_CUSTOM_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • Product familyShower enclosure
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์D5 Custom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017920
    • ชื่อ ETIMSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-15 11 15
    • OmniClass TitleSanitary Partitions and Cubicles