เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
    Dutton Brown

    Cap Sconce 6"

    The Color Cap Sconce 6" is a wall sconce that takes a classic mid-century silhouette and builds it from solid brass with a hand-blown glass globe. The globe is six inches in diameter, set on a five and seven-tenths inch round backplate. Overall height is twelve inches, with an eight inch projection from the wall. It is available in brass, nickel, or black finishes and weighs one pound.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of nine watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, so it works in bathrooms as well as bedrooms, hallways, and entryways. The fixture can be positioned up or down to shape the light. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality. Also available in 14 colors as the Color Cap Sconce 6" and with two globes as the Cap Double Sconce 6".

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cap-globe-sconce-i-6
    • Product familyCap Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12
    • กว้าง (นิ้ว)6
    • ความลึก (นิ้ว)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)