เผยแพร่สินค้าของคุณ
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
    Dutton Brown

    Persona Knob

    The Persona Knob is a compact cabinet knob CNC-machined from solid brass, designed as the companion to the Persona Pull. Its small, clean form measures 1.1 inches in length and 0.8 inches in height, with a projection of 1.4 inches. Available in a brass, nickel, or black finish.

    Mounting hardware is included. The knob suits kitchen and bath cabinetry, vanities, dressers, and furniture, and can be used alone or paired with the Persona Pull for a coordinated run. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality and retail millwork. Also available in 14 colors as the Color Persona Knob and paired with the Persona Pull and Persona Hook.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.persona-knob-hardware-standard
    • Product familyPersona Knob
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Knobs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)1.1
    • ความลึก (นิ้ว)1.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • รหัส ETIMEC010496
    • ชื่อ ETIMHandle for furniture
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKnobs