เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dynaco High-Speed door All Weather D-651
Dynaco Europe NV

Dynaco High-Speed door All Weather D-651

Install Dynaco High speed door All Weather D-651 high speed roll up doors if your building is often exposed to strong winds. Thanks to a superior and tight seal this medium sized high speed door is wind resistant up to class 5 of the European standard EN 12424. The fast door cycle combined with push-pull drive technology ensures uninterrupted continuation of your production, transport or logistic activities, even in bad weather conditions. No ballast is used in order to close the Dynaco High speed door All Weather D-651 high speed roll up door. The flexible door curtain is pushed down by the motor. So even with a strong headwind the entrances to your building, warehouse or hangar remain fully operational. With a curtain free of rigid elements, the Dynaco High speed door All Weather D 651 is safe for your staff and equipment. When accidentally dislodged, the door curtain reinserts itself into the side guides after an open and close cycle. This avoids production down-time. Optional LED lights on the door posts increase safety.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dyn-d6-aw-copy
  • Product familyHigh speed door
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outside door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)5500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets