เผยแพร่สินค้าของคุณ
FENG Executive Table
FENG Executive Table
FENG Executive Table
    Dynamobel

    FENG Executive Table

    3.3 จาก 5 ดาว3.3(6 รีวิว)
    Inspired by air. The result is a unique piece that creates a sense of balance, sobriety and serenity. Features - Sliding cover for access to the electrical conduit. - Vertical electrical conduit built into the leg. - Cable organizer for credenza
    สเปคสินค้า
    • Structure - The entire structure is made of aluminum. - The legs and bottom panel are manufactured in extruded aluminum. Its trapezoidal shape marks the aesthetics of this table. - Both the aluminum bottom panel and legs are complemented on the inside by a steel tray, which is joined by screws. If the structure is polished, this unit is made of aluminum. It may be optionally equipped with vertical electrical conduits. - The 1000*90*90 prism-shaped injected aluminum node joins the extruded aluminum profiles that form the panel and legs. Panels/table tops - The entire table is enclosed laterally and horizontally by panels that hide the surface structure, with the exception of the perimeter of the legs and bottom front panel. - These panels are made from 12 mm-thick fiberboard with an average density of 760 Kg/m3, as specified in standard EN-323. - Line: Independent table and table supported on a credenza.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fengexecutive
    • Product familyTABLES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Executive Tables
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-03-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)735
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป