เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - D-BAR
EAE Group

EAE Lighting - D-BAR

Enabling you to give contour effect in linear facade lightings and offering trouble-free installation option with IP sockets, D-BAR is a linear led lighting fixture creating the sense of depth as a light beam flowing from the decorative landscape objects such as concealed lighting in banisters, stair lightings, sitting benches, etc.

สเปคสินค้า
  • Housing : PC housing and cover

    Diffuser : Tranparent diffuser

    Light Source : SMD LED

    Power : 13 W

    Input Voltage : 220-240 48V DC 50/60 Hz

    IP : IP66

    CRI : >70

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.d_bar
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Landscape & Facade Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameWall fixture
  • UNSPSC code39111503
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
กัมพูชา
กรีซ
ชิลี
นิวซีแลนด์
แคนาดา
กานา
กาตาร์
โครเอเชีย
บราซิล
ปาปัวนิวกินี
เม็กซิโก
คองโก
เกาหลีใต้
เช็กเกีย
อาร์เจนตินา
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา
เคนยา
คาซัคสถาน
เซอร์เบีย
แคเมอรูน
คีร์กีซสถาน
ไซปรัส
ชาด
คูเวต
เดนมาร์ก
ซูดาน
จอร์เจีย
นอร์เวย์
เซาท์ซูดาน
จอร์แดน
เนเธอร์แลนด์
ตูนิเซีย
จีน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
แทนซาเนีย
ซาอุดีอาระเบีย
บัลแกเรีย
ไนจีเรีย
ซีเรีย
บาร์เบโดส
ไนเจอร์
ญี่ปุ่น
เบลเยียม
โมร็อกโก
ตุรกี
โปรตุเกส
ลิเบีย
เติร์กเมนิสถาน
โปแลนด์
อียิปต์
ไต้หวัน
ฝรั่งเศส
เอธิโอเปีย
ทาจิกิสถาน
ฟินแลนด์
แอฟริกาใต้
ไทย
มอนเตเนโกร
แอลจีเรีย
บังกลาเทศ
มอลโดวา
บาห์เรน
มาซิโดเนียเหนือ
ปากีสถาน
ยูเครน
ฟิลิปปินส์
เยอรมนี
มองโกเลีย
รัสเซีย
มาเลเซีย
โรมาเนีย
เยเมน
ลักเซมเบิร์ก
เลบานอน
ลัตเวีย
เวียดนาม
ลิทัวเนีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สเปน
สิงคโปร์
สโลวาเกีย
อัฟกานิสถาน
สโลวีเนีย
อาเซอร์ไบจาน
สวิตเซอร์แลนด์
อาร์เมเนีย
สวีเดน
อินเดีย
สหราชอาณาจักร
อินโดนีเซีย
ออสเตรีย
อิรัก
อิตาลี
อิสราเอล
เอสโตเนีย
อิหร่าน
แอลเบเนีย
อุซเบกิสถาน
ไอซ์แลนด์
โอมาน
ไอร์แลนด์
ฮังการี

สินค้าใกล้เคียง

4.6 out of 5 stars 4.6 (14)
4.7 out of 5 stars 4.7 (18)
4.4 out of 5 stars 4.4 (25)
4.3 out of 5 stars 4.3 (6)
4.0 out of 5 stars 4.0 (6)
4.2 out of 5 stars 4.2 (5)