เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Shelves with Removable Hooks
Eagle Group

Wall Shelves with Removable Hooks

Design and Construction Features
  • Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
  • 1-1/2" (38mm) roll on front.
  • 1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
  • Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
  • Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eagle-group-eg02_06
  • Product familyFood Service Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Shelves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง