เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord
    Eaton

    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, Universal Input, End Entry Power Cord

    Eaton Basic PDUs have 0U, 1U and 2U form factors and a variety of output receptacle choices for reliable, cost-effective power distribution and branch circuit protection for all connected equipment in your server racks. Basic PDU models feature Eaton's patented IEC outlet grip plug retention to prevent accidental equipment disconnects, color-coded outlet sections for quick visual identification, a low-profile form factor and a high operating temperature threshold.


    Eaton Basic G4 Rack PDU, 0U, 37U, universal input, 5-23kW, 16-55A, 200-415V, 42 outlets (24)C13 (18)C39, end entry power cord
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.EVBAGU23X-E
    • Product familyPDU's
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC002762
    • ชื่อ ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units