เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord
Eaton

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Eaton Metered Input rack PDUs give you remote monitoring capabilities and provide access to your power data whenever you want it, wherever you are. You also can monitor your critical equipment within each color-coded outlet section from a single interface and achieve 1% billing grade accuracy. With all of the features of the Basic PDU, 0U, 1U and 2U Metered Input rackmount PDUs provide you with the ability to reduce infrastructure costs by daisy-chaining up to eight metered PDUs to share the same network connection and single IP address. The Metered Input PDU also simplifies load balancing and helps prevent overloads.


Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W input, 10ft cord, 17.3kW, 32A, 240/415V, 42 outlets (24)C13 (18)C39
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EVMIG332X
  • Product familyPDU's
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metered Input Rack PDU
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC002762
  • ชื่อ ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission entities
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units