เผยแพร่สินค้าของคุณ
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
    Eaton

    42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(14 รีวิว)
    A WIDE version of our standard 42U SmartRack. This enclosure is 750mm wide (30") compared to the standard 600mm wide (24"). This extra width allows for high density equipment installations. It allows cable management and PDU mounting off to the sides of the rack in order to keep these items out of the airflow for proper cooling. All features from the standard SmartRacks carry over to these wide racks to allow cross usage of accessories.
    สเปคสินค้า
    • Rack Height 42U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 29.53 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 78.00 x 30.50 x 43.00
      Shipping Weight (lbs.) 365.00
      Unit Weight (lbs.) 315
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SR42UBWD
    • Product familyRack Enclosures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top 3 Rack Enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)78.5
    • กว้าง (นิ้ว)29.53
    • ความลึก (นิ้ว)43
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก365
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์ไอที
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Utilities
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution