เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Extra-Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

    สเปคสินค้า
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 54 in. depth offers extra space for large servers, cables and cable managers
      • Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance
      • 5-year limited warranty
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SRH42UWDP54
    • Product familyRack Enclosures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top 3 Rack Enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์ไอที
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Utilities
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units