เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Heavy-duty rack houses, organizes and secures large AI servers used in edge computing, enterprise and other mission-critical IT applications.

      สเปคสินค้า
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.SRH42UWDPWD8
      • Product familyRack Enclosures
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Top 3 Rack Enclosures
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2024-11-15
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักSteel
      • วัสดุรองSteel
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยจีน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์ไอที
      • IFC classificationFurnishing Element
      • Uniclass 2015 CodeEn_70_30
      • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission entities
      • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Utilities
      • OmniClass Number23-35 31 27
      • OmniClass TitlePower Distribution Units