เผยแพร่สินค้าของคุณ
2GP EVMS
EBARA Pumps Europe

2GP EVMS

Booster sets with two vertical multi-stage pumps with stainless steel hydraulics with standardised motor Two EVMS series pumps with self-ventilated 2-pole asynchronous motor, IE3 efficiency. The system is equipped as standard with a control panel
สเปคสินค้า
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Stainless steel AISI 304 pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motors starting from 0,75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • three phase 400/690 ±10%
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2GP-EVMS
  • Product familyBooster sets with control panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์with two centrifugal pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)