เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fırat Hand Shower Set
Fırat Hand Shower Set
    E.C.A. Serel

    Fırat Hand Shower Set

    E.C.A. Fırat Hand Shower Set
    สเปคสินค้า
    • • Three function hand shower, lime crushing, Ø 100 mm
      • Spray type adjustment by turning spray disc
      • Hinged
      • 150 cm anti twist clamped flexible hose
      • Localization product codes are available

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102117319EX
    • Product familyE.C.A. Shower Sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)141
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)61
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures