เผยแพร่สินค้าของคุณ
Slim Shower Head - 300 x 300 mm
Slim Shower Head - 300 x 300 mm
    E.C.A. Serel

    Slim Shower Head - 300 x 300 mm

    E.C.A. Slim Shower Head
    สเปคสินค้า
    • • Shower head size: 300x300 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group is not included, should be bought seperately • Flow rate: 11.2 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102145013EX
    • Product familyE.C.A. Shower Heads
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)56
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)