เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concealed Stop Valve
Concealed Stop Valve
    E.C.A. Serel

    Concealed Stop Valve

    E.C.A. Concealed Stop Valve
    สเปคสินค้า
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating
      • Inlet connection: G 1/2" (DN15)
      • Localization product codes are available
      • Sliding rosette
      • Valve seat is replaceable without breaking tile
      • 180 degrees rotating ceramic headwork
      • Special mechanism with adjustable height by cutting surface mounted depth of installation
      • Adjustment distance is 7 cm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102151018HEX
    • Product familyE.C.A. Concealed Stop Valves
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stop Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)73
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)57
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValve parts or accessories
    • UNSPSC code40141616
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 31 00
    • OmniClass TitleValves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)