เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27
E.C.A. Serel

Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27

Rita Monoblock Wall Hung Washbasin RT27

สเปคสินค้า
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Tap Hole

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RT27
  • Product familySEREL Rita
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Monoblock Wall Hung Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)650
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)480
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองFireclay
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)