เผยแพร่สินค้าของคุณ
Helios Rounded Countertop  Washbasin HL35
E.C.A. Serel

Helios Rounded Countertop Washbasin HL35

SEREL Helios Rounded Countertop Washbasin HL35 ( Ø46 cm)
สเปคสินค้า
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • Ø 46 cm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HL35
  • Product familySEREL Helios
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Countertop Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองFireclay
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures