เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECLISSE Luce - Wiring-ready sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Luce - Wiring-ready sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Luce - Wiring-ready sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Luce - Wiring-ready sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Luce - Wiring-ready sliding pocket door system for double door with jambs
ECLISSE Luce - Wiring-ready sliding pocket door system for double door with jambs
    ECLISSE

    ECLISSE Luce - Wiring-ready sliding pocket door system for double door with jambs

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

    Wiring-ready sliding pocket door system for double door with jambs

    The counterframe is specific for plasterboard walls (open structure version) and masonry walls (closed pocket version).

    Patented technology, ECLISSE Luce was the first sliding pocket door system to allow the installation of light fittings, thermostats and switches in the same wall in which the sliding system is hosted, with no need for counter walls that reduce the living space.

    The counterframe is designed to allow the insertion of wires and the installation of electrical boxes directly onto the pocket, so that you can equip the wall for lighting and, above all, always have the switches at hand beside the doorway.
    Available in single- and double-leaf versions, it can host up to 10 electrical boxes (5 on each side) in the single-leaf version and up to 20 electrical boxes (5 per side on each pocket) in the double-leaf version.
    It can accommodate wooden doors and glass doors.
    It is also available with acoustic kit for the soundproofing of adjacent rooms.

    Attention: ECLISSE products have country-specific dimensions.
    Download the file with the corresponding country extension or contact the company for further information.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eclisse-luce
    • Product familySliding Pocket Door Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ECLISSE Classic Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_23_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel door frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 11 11
    • OmniClass TitleDoor Frames

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)