เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS
Ecophon

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS

Ecophon Akusto™ Wall C Akutex HS has a concealed grid and bevelled edge to create a narrow groove between each panel. 

Suitable for swimming pool areas, it’s compatible with high humidity, corrosivity and occasional direct water.

  • Absorption class A
  • Painted edges
  • Water repellent system

    For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.akusto-wall-c-akutex-HS
    • Product familyVertical applications
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Akusto
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Insulation
    • OmniClass Number23-15 13 19 35
    • OmniClass TitleAcoustical Wall Treatment